TMS570LS ARM® CortexTM-R4F 微处理器工具和软件
TI 及其合作伙伴推出专为加速并简化开发过程而设计的各种 Hercules TMS570LS 微处理器开发工具和软件。每个开发套件均附带文档、硬件原理图和代码示例。Hercules TMS570LS 工具和软件结合了 IDE、RTOS、外设驱动程序及其他实用程序,为开始评估器件并过渡到应用开发提供了有效方式。
开发套件
| 套件 | 器件型号 | 描述 | 价格 | |
![]() |
TMS570LS31x Hercules 开发套件 | TMDX570LS31HDK | TMS570LS31x Hercules 开发套件是 Hercules 安全微处理器平台开发入门的理想选择。该套件中包括一个开发板、DC 电源、一根迷你 B 型 USB 电缆,一根以太网电缆以及一张软件安装 DVD,其中包括 Code Composer Studio IDE、HALCoGen、nowFlash、HET IDE、演示软件及代码示例。该开发板包含一个板载 XDS100v2 JTAG 仿真器,可以访问 MCU 的通信接口以及所有外设引脚。 | 立即订购 199.00 美元 |
![]() |
TMS570LS31x USB 记忆棒 | TMDX570LS31USB | TMS570LS31x Hercules USB 开发记忆棒是评估 Hercules 安全微处理器平台的理想选择。USB 记忆棒具有集成 XDS100v2 JTAG 仿真器,可访问多个关键外设引脚且完全由 PC 的 USB 端口供电。该套件还包含一个快速入门指南、一根迷你 B 型电缆、一个 LED 闪光灯,以及一张软件安装 DVD,其中包含有 Code Composer Studio IDE、HALCoGen、nowFlash、HET IDE、演示软件以及代码示例。 | 立即订购 79.00 美元 |
![]() |
TMS570LS20x MCU 开发套件 | TMDX570LS20SMDK | TMS570LS20x 全功能开发套件,它具有通用传感器接口、Flexray / CAN / LIN 收发器和板载 LCD 触摸显示屏,并且可以对 TMS570LS20216 器件上的所有外设模块进行访问。套件包括 CCS、HALCoGen、nowFlash、HET IDE、演示和代码示例。 | 立即订购 695.00 美元 |
![]() |
TMS570LS20x USB 记忆棒 | TMDX570LS20SUSB | TMS570LS20x USB 记忆棒包含集成 XDS100v2 仿真器,因此无需外部 JTAG 仿真器即可着手进行开发。该 USB 记忆棒还提供对某些关键外设、CAN 收发器和环境光传感器的访问(用于演示目的)。 | 立即订购 79.00 美元 |
集成开发环境 (IDE)
德州仪器 (TI) 和我们的合作伙伴提供集成开发环境 (IDE) 和编译器,可轻松开始进行 TMS570LS 器件的软件开发。
| 名称 | 描述 | 供应商 |
| CCS v4 MCU 版本 | Code Composer Studio MCU 版 | 德州仪器 (TI) |
| PowerPac + EWARM IDE 嵌入式工作平台 | 用于 ARM 的 IAR 嵌入式工作平台® | IAR Systems |
| MDK-ARM | MDK-ARM 是一个完整的软件开发环境,包括 uVision IDE 和 ARM C/C++ 编译工具 |
Keil |
| TRACE32 PowerView | 完整的软件开发环境,具有 ETM 和 RTP 的跟踪支持 | Lauterbach |
| winIDEA | winIDEA IDE、iC5000 仿真器和跟踪硬件 | iSystem |
| EJ-Debug、EJ-Extreme、监视点 | JTAG 仿真和跟踪解决方案,具有 TI Code Compose Studio 插件 | Sophia Systems |
| HiTOP IDE / 调试器 | Tantino-Cortex-R4,具有专业 HiTOP 调试器 / IDE | Hitex |
实时操作系统 (RTOS)
实时操作系统 (RTOS) 是多任务操作系统,它使用专门的算法来计划和保证任务的最后期限。RTOS 的主要特性包括任务切换的最小延迟以及
它可以处理的任务数量。以下为适用于不同供应商的 TMS570LS 器件的 RTOS 列表。
| 名称 | 描述 | 供应商 |
| SAFERTOS | 用于任务关键型应用的实时操作系统,经过 IEC61508 SIL3、FDA 510K 或 DO-178B 认证 | High Integrity Systems |
| FreeRTOS | FreeRTOS 是便携式、开放源码、免版税的小型实时内核。 | FreeRTOS.org |
| µC/OS-IITM | Micrium uC/OS-II RTOS 经过航空电子设备 DO-178B Level A、EUROCAE ED-12B 和 IEC61508 SIL 3/SIL4 认证,可用于经 FDA 认证的器件 | Micrium |
| ThreadX | 优先级控制的 RTOS,带 embOSView 分析工具 | expresslogic |
| SCIOPTA | 实时操作系统,获得 TÜV 颁发的 IEC61508/EN50128 认证 | SCIOPTA |
| MICROSAR BSW | AUTOSAR 基本软件 (BSW),包括 MCAL 层、操作系统、适用于 CAN、FlexRay 和 LIN 的通信堆栈。 | 向量 |
| EB tresos AutoCore and Studio | 可随时投产的 Autosar 标准内核和配置编辑器 | Elektrobit (EB) |
| RTA-OSEK | RTA-OSEK 提供生产实时操作系统,实施 AUTOSAR-OS V1.0 (SC-1) 和 OSEK/VDX OS V2.2.3 标准,与 MISRA 完全兼容。 |
ETAS |
| osCAN | osCAN 是抢先式实时多任务操作系统,符合 OSEK/VDX 规范 2.2 | 向量 |
TMS570 通信驱动器
以下为 TMS570LS 器件的通信驱动器和其他软件开发解决方案列表。
| 名称 | 描述 | 供应商 |
| CANbedded | 使用 J1939 的汽车和重型载重车中 EUC 之间的 CAN 或 LIN 通信。 配置软件组件针对 TMS570 进行了优化。 |
向量 |
| ssJ1939 | ssJ1939 是极具高性能的 SAE J1939 协议堆栈,支持 25 Mbps 数据吞吐量。 特别针对 TMS570 进行了优化。 |
Simma 软件 |
| ssI15765 | ssI15765 是性能极高的 ISO 15765 协议堆栈,支持 25 Mbps 数据吞吐量。 特别针对 TMS570 进行了优化。 |
Simma 软件 |
| ssCANopen | ssCANopen 是高性能 CANopen 协议堆栈,支持 20 Mbps 数据吞吐量。 特别针对 TMS570 进行了优化。 |
Simma 软件 |
TMS570 建模和校准工具
以下为适用于基于模型的代码开发和调试的其他 TMS570 开发工具列表
| 名称 | 描述 | 供应商 |
| TargetLink | Simulink/Stateflow 生成的生产质量代码和现成的处理器在回路 (PIL) 仿真。 经认证的 IEC 61508 和 ISO 26262 |
dSPACE |
| VX1000 | 具有极高性能的模块化测量和校准硬件,用于优化支持数据吞吐量高达 5 MByte/s 的 ECU 参数。 | 向量 |
| INCA | 通过基于 CAN 协议(CCP 或 XCP)的测量和校准 | ETAS |
仿真器
| 名称 | 描述 | 供应商 |
| XDS100v2 | 低成本、低性能仿真器 - 集成在 TMS570 开发套件上。CCS 和 IAR 支持。 | 德州仪器 (TI) |
| XDS510 USB Plus | USB 总线供电,无需电源。支持 USB 1.x 和 USB 2.0(高速)。 支持 CCS 和 TI 闪存实用程序。 |
??Spectrum Digital |
| BH-USB-510L | 小型、高速 USB 总线供电仿真器。支持 CCS 和 TI 闪存实用程序。免费的驱动程序升级。 | BlackHawk |
| XDS560 | 适用于 CCS 的最高性能仿真器。USB 高速或以太网 PC 连接 | ??Spectrum Digital BlackHawk |
| J-Link | 通用仿真器,几乎所有 ARM 工具链都支持。适合 IAR 嵌入式工作平台的标准仿真器。 具有 USB/以太网接口等多种选择。 |
Segger |
| ULINK | 适用于 Keil uVision 的 USB-JTAG 适配器系列可将 PC 的 USB 端口连接到目标系统 | Keil |
| TRACE32 PowerDebug TRACE32 PowerTrace |
对 ETM 和 RTP 的完整跟踪支持 | Lauterbach |
| iC5000 | 对 ETM 和 RTP 的完整跟踪支持 | iSystem |
免责声明
此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。
此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。