TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【资料共享】汽车电子资料汇总

用于混合动力和电动汽车传动系统的微控制器

白皮书介绍了所用电子设备的类型、用于电机控制的电子控制器以及微控制器上的相应具体要求。TI Hercules™ TMS570LS 安全微控制器系列可为控制器提供电动电机控制器所需的全部特性。

 

汽车门禁控制产品系列
TI 全新的汽车门禁控制产品系列包括车辆和钥匙解决方案,如用于机械钥匙的应答器以及集成型 MSP430™ 超低功耗微控制器器件。TI 解决方案采用嵌入式高级加密标准 (AES) 128 加密技术,可提供低频、超高频和微控制器等功能。

  • TI汽车安全产品

     

    安全性已成为汽车产业在燃料效益与效能之外关注的重点。德州仪器 (TI) 致力于为有源及无源安全系统提供业界领先的安全解决方案,以全面符合日益严苛的 OEM 厂商规范,帮助客户成功通过 ISO26262 认证。对于安全气囊与高级刹车系统等系统,TI 提供电源管理与控制、通信接口、显示以及微控制器解决方案,帮助制造商与系统提供商实现可确保乘客安全及预防发生交通意外的各种强大功能。

    部件

    描述

    爆管驱动器 IC

    TPIC71002/4/8

    支持安全逻辑的 24 8 通道爆管驱动器 IC

    安全气囊模拟系统 IC

    TPIC71212

    12 通道爆管驱动器 + 电源管理 + PSI5 传感器接口(未正式推出产品)

    防锁死刹车电源及控制 IC

    TPIC7218-Q1

    ABS 螺线管驱动器、泵电机与主继电器控制器以及传感器接口

    集成型电源

    TPS65381-Q1

    安全关键型应用中的微控制器多轨电源

    压力传感器信号调节器

    PGA400-Q1

    针对电阻式及电容式传感器的传感器信号调节器

    微控制器

    TMS570LS3137

    支持高达 180MHz 频率、3MB 闪存、256KB RAMFlexray 与以太网的锁步 ARM Cortex-R4F CPU

    TMS570LS2135

    支持高达 180MHz 频率、2MB 闪存、256KB RAM Flexray 的锁步 ARM Cortex-R4F CPU

    TMS570LS20216

    支持高达 160MHz 频率、2MB 闪存、160KB RAM Flexray 的锁步 ARM Cortex-R4F CPU

    TMS570LS10116

    支持高达 160MHz 频率、1MB 闪存、128KB RAM Flexray 的锁步 ARM Cortex-R4F CPU

    TMS470MF06607

    支持高达 80MHz 频率、640KB 闪存、64KB RAMCAN LIN ARM Co
    tex-M3 CPU

    TMS470MF03107

    16/32-RISC 闪存微控制器

    系统电源

    TPS40200-Q1

    DC/DC 控制器(外部开关),宽输入非同步电压模式控制器

    TL5001A-Q1

    DC/DC 控制器(外部开关),脉宽调制控制电路

    TPS40210-Q1

    DC/DC 控制器(外部开关),4.5V 52V 输入电流模式升压控制器

    MC33063A-Q1

    升压开关模式稳压器,1.5A 峰值升压/降压/反相开关稳压器

    TPS54262-Q1

    DC/DC 转换器,支持低静态电流、电压监控与复位的 2A60 V 降压 DC/DC 转换器

    TPS57060-Q1

    DC/DC 转换器,支持 Eco-Mode™ 3.5V 60V 输入、0.5A2.5MHz 降压 SWIFT™ 转换器

    TPS57160-Q1

    DC/DC 转换器,支持 Eco-Mode™ 3.5V 60V1.5A 降压 SWIFT™ 转换器

    TPS54162-Q1

    DC/DC 转换器,支持低静态电流、电压监控与复位的 1A60V 降压 DC/DC 转换器

    TLE4275-Q1

    单通道 LDO5V 低压降电压稳压器

    TPS7A63xx-Q1

    支持超低静态电流与看门狗监控功能的汽车质量级 (Automotive Catalog) 300mA 40V LDO

    TPS7A62xx-Q1

    单通道 LDO,支持超低静态电流的 300mA 40V 低压降稳压器

    内核与 I/O 电源

    TLV70018-Q1

    汽车质量级 300mA、低静态电流、低压降稳压器

    TPS76333-Q1

    单通道 LDO,低功耗 150mA 低压降线性稳压器

    TPS76501-Q1

    单通道 LDO,超低静态电流 150mA 低压降稳压器

    TPS76950-Q1

    单通道 LDO,超低功耗 100 mA 低压降线性稳压器

    电压监控器

    TPS3808G01-Q1

    汽车质量级低静态电流、可编程延迟监控电路

    TPS3823-33-Q1

    支持看门狗输入与手动复位的汽车质量级电源电压监控器

    TPS3824-33-Q1

    支持看门狗输入、RESET /RESET 的汽车质量级电源电压监控器

    CAN 收发器

    SN65HVDA540-Q1

    CANEMC 优化型高速 CAN 收发器

    SN65HVDA541-Q1

    支持唤醒功能的 CANEMC 优化型高速 CAN 收发器

    SN65HVDA542-Q1

    CANEMC 优化型高速 CAN 收发器

    其它资源:

    下载 TI 安全宣传册;

    下载 TI Hercules™ 安全微控制器选择指南;

    下载 TI 汽车与交通运输解决方案选择指南;

    下载 TI TMS470M 功能安全用户指南;

    下载 TI TMS570LS31x/21x RM48x 功能安全用户指南;

    下载 TI TMS570LS20x/10x 功能安全用户指南;

    加入我们,获得培训(美国)

    订阅我们的《交通运输电子新闻报》季刊,及时了解最新的器件发布、开发套件与样片信息。

    AEC Q100 认证

    TS-16949 认证

  • 适合电动汽车电机控制器开发的有哪些呢?支持SImulink的芯片可以用于开发PMSM的电机控制器开发板有吗