Part Number: MSPM0G3107
MCU: M0G3107QRHBRQ1
CAN: TJA1044BTK/0J
CAN总线上挂有四个相同的设备,设备正常状态下均处于休眠状态。 CAN盒发出数据,由CAN IC唤醒MCU,MCU去读取数据,当温度低于-40°时,CAN接收到的数据正确,但是MCU收到数据对不上,也加了上拉电阻,想确认下是什么原因会导致低温数据异常
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
这个有结果了吗,客户那边比较急
M0G3107QRHBRQ1的动作温度范围是-40 to 125,温度低于-40°将无法保证芯片的正常动作。