我在单片机上烧好程序,让其运行。我是加了看门狗,也有低功耗LPM3模式。
具体运行环境是这样的:
单片机初始化完成后进入低功耗LPM3,手动按键或定时开机退出低功耗,并打开看门狗(ACLK时钟源,1s定时),我是在程序的主函数while(1)中喂狗的(加了指示灯闪烁,能看到是否在喂狗);程序一直运行正常,喂狗指示灯闪烁,按键能控制单片机工作。但经过一天后单片机就不知道进入什么状态了,现象表现:1、喂狗指示灯没有闪烁; 2、按键中断不生效,或根本就没有进入按键中断(按键中断开始也加了指示灯的闪烁),指示灯没有亮;3、复位引脚手动拉低电平也不能使单片机复位(检测到了低电平信号进入单片机);4、此时检测外部供电3.3V正常,晶振正常,按键中断也有电平变化,但单片机就是死在那了。
当重新断电上电后又能正常工作了,这是什么状态啊?
请帮忙解决一下,时间紧迫,谢谢了!