Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5847, MSP430FR5949, MSP430FR5994, TPS61021A, TIDA-01385
在北京的朋友如果想了解故障指示器的更多信息,可以报名参加 8月17日 TI 在北京北辰洲际酒店举办的现场研讨会,详情可以参见下面这个贴子。
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/t/137104.aspx
您好!欢迎来到TI故障指示器技术分享帖。
故障指示器一览
TI铁电存储器单片机系列推荐(MSP430FRxx)
TI方案的主要价值:铁电存储器单片机系列(MSP430FRxx)
- 超低功耗内核(动态模式及睡眠模式下)及快速唤醒
----提高电池寿命;
- 铁电存储器(FRAM)
----低功耗读写:3倍左右的功耗降低(相对于Flash)
----快速写入:100倍的速度提升(相对于Flash)
----实现录播功能
- 低功耗加速器(Low-Energy Accelerator)
----更快速的信号处理:40倍的FFT处理速度
- 集成12位ADC
----实现准确信号采集
- 提供从低端、中端到高端的全系列解决方案(FRAM:2KB~256KB)
低端:
推荐单片机型号:MSP430FR5847
单片机FRAM大小:32KB
参考资料:http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR5847
中端:
推荐单片机型号:MSP430FR5949/FR6972
单片机FRAM大小:64KB
参考资料:http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR5949
高端:
推荐单片机型号:MSP430FR5994
单片机FRAM大小:256KB
参考资料:http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR5994
TI故障指示器电源方案
TPS61021A: 具有0.5V超低输入电压的3A升压转换器
- 数据手册 http://www.ti.com/cn/lit/gpn/tps61021a
- 评估板资料 http://www.ti.com.cn/tool/cn/tps61021evm-723
- 立即订购 http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS61021A/samplebuy
TI故障指示器参考设计
TIDA-01385: 适用于故障指示器、具有超级电容并从电流互感器进行能量收集的参考设计
设计详情: http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-01385
设计指南:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/tidud59
原理图: http://www.ti.com/cn/lit/pdf/tidrr89