前几天买了TI的TDC1000-TDC7200EVM,想用来测量溶液飞行时间,请问该装载哪个.txt文件呢?我在GUI界面直接LOAD CONFIG下图的.txt文件,可是用示波器没有检测到START和STOP信号,也没有检测到超声波回波。START和STOP幅值始终是0V,超声波回波引脚保持1.7V
装载下图中的demo4也是没有信号。
另外,GUI界面的LOAD CONFIG和下图中的BLS_USB-GUI下载有什么区别呢?我的理解是前者装载的寄存器指令,后者装载的430程序。
只想应用这个模块尽快测得数据,希望得到指点,感谢!