Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413
你好,关于喂狗语句 ,问题如下,谢谢!
1、 MCU是msp430F413,使用外部晶振32K,看门狗定时器设为1S一次,请问喂狗语句是这句:WDT_ARST_1000,是吗?
部分程序如下:
WDTCTL = WDT_ADLY_1000; // // WDT 1 s, ACLK, interval timer
__bis_SR_register(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 w/interrupt
while(1)
{
WDT_ARST_1000; /* 1000ms " */
}
2、WDT 定时设置与对应喂狗语句,是不是这样?
(定时设置) (喂狗语句)
WDT_ADLY_1000 : WDT_ARST_1000
WDT_ADLY_250 : WDT_ARST_250
WDT_ADLY_16 : WDT_ARST_16
WDT_ADLY_1_9 : WDT_ARST_1_9