近日, TI推出 60 款全新完全整合式计量 SoC。MSP430F677x SoC 可达到准确的电能测量效果,符合甚至超越智能型多相电子式电能表的全球法规标准,包括 IEC 62053-22 及 ANSI C12.20 0.2 级标准。此外,MSP430F677x SoC 的大型整合式内存有助于更精密的计量功能,而且进阶的防窜改保护能够让公用事业公司防范窃电及变造电表。
为达到最高的电表准确度,MSP430F677x SoC 采用增强型模拟前端 (AFE),并配备 7 组 24 位 ΔΣ 数据转换器,可在 -40°C 至 +85°C 下的整个 2000:1 输入电流范围达到同等级产品中最佳的准确度。运用整合 512KB 闪存及 32KB SRAM 内存的单芯片,开发人员即可结合更精密的计量功能,例如按次计算的动态价目表、间隔数据的大型缓冲、电表数据格式的 DLMS/COSEM,以及有线与无线通信协议的通讯堆栈。
为了让公用事业公司防范窃电及窜改电表,MSP430F677x SoC 内建多项进阶防窜改保护功能。例如,单芯片实时频率 (RTC) 的专用接脚可侦测并以时间戳防范电表窜改,因此,公用事业公司能够追踪、减少和防范电表遭破坏的情况。此外,128 位硬件加速进阶加密标准 (AES) 模块的加密时间比传统的软件实作快,因此可提升电表安全及效能,并节省耗电量。
新款 MSP430F677x SoC 提供随附软件。免费的 MSP430™ Energy Library 程序代码可针对 ANSI/IEC 规格电表所需的能源及电力进行所有多相电表计算,而且可供客户做为开发电表产品的参考。新款 MSP430F677x SoC 的详细信息,请访问 http://www.ti.com.cn/product/cn/msp430f6779 。
MSP430F677x SoC 的附加特性及优势:
- 增加的内存密度有助于开发人员使用 ZigBee、wM-Bus、PRIME、G3-PLC 及 RF 网状网络联机到有线及无线通信标准。
- 6 组可配置的序列通讯外围可结合 4 个 UART 埠、6 个 SPI 埠或 2 个 I2C 埠,因此可联机到多种有线通讯标准。
- 整合式显示驱动器支持 8-mux配置320 区段 LCD 控制器,可显示更详细的内容,并扩大语言支持。
- 128 位硬件加速 AES 模块的加密时间比传统的软件实现快,有助于保护有线及无线通信。
供货情况
开发人员即日起可开始评估含 EVM430-F6779 多相电子式电能表评估模块的 MSP430F677x SoC。多相 MSP430F677x (AES) SoCs 及 MSP430F6779x (非 AES) SoC 即日起可订货。