1,首先我想问一下那北测信号可以直接加到相应的引脚上吗??
这是端口配置:::
P1DIR &=~BIT1; //p1.1输入
P1SEL|=BIT1; //P1.1 //捕获外部输入
TACCTL0 |=CM_1+CCIS_0+SCS+CAP+CCIE; //上升沿捕获 CCI0A 捕获 使能
TACTL |=TASSEL_1+MC_2+TAIE+TACLR+ID_0;//ACLK 连续增模式 中断请求使能
2. 程序如下 为什么F(频率)总能为0
#include "CAP.h"
uint16_t pulse=0,time=0; //记录捕获到的完整的脉冲的个数
//uint8_t flag=0; //标志位(溢出中断标志,在中断里面置1)
/****************************变量定义*********************************/
uint16_t cap_first=0,cap_last=0; //第一个上升沿到来的时间、每一个上升沿发生的时间(不断刷新)
uint16_t Cap_Tar=0; //记录捕获脉冲的个数
float F=0.0;
/***************************************************************************
|* Function : 计算频率
|* Parameters : none
|* Returns : none
|* Description:
***************************************************************************/
void calculate_F(void)
{
;;
}
/********************************************************************
* Function : TACCR0 CCIFG中断服务 记录捕获脉冲的个数Cap_Tar
0-65535
* Parameters : none
* Returns : none/注意修改为A1或A0 0xFFF0 Timer0_A1 CC1, TA0 0xFFF2 Timer0_A0 CC0*
* Description :所有的其它的CCIFG标志都使用中断向量TAIV
*********************************************************************/
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0(void)
{
if(Cap_Tar==0)
{ //捕获时间阀值内第一个上升沿的TAR
cap_first=TACCR0;
Cap_Tar++;
}
else
{
cap_last=TACCR0;
Cap_Tar++;
}
}
/********************************************************************
* Function : TAIFG(CCR0溢出标志) 溢出中断 计算出捕获到的完整的脉冲个数(pulse)=上升沿的个数减1
* Parameters : none
* Returns : none
* Description :TIMER0_A1_VECTOR该中断向量 它包含了TACCR1 CCIFG, TACCR2 CCIFG, and TAIFG flags。
*********************************************************************/
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR /* 注意修改为A1或A0 0xFFF0 Timer0_A1 CC1, TA0 0xFFF2 Timer0_A0 CC0*/
__interrupt void Timer_A1(void)
{
switch( TAIV ) //定时器A是的多源中断向量
{
case 2: // CCR1 not used
break;
case 4: // CCR2 not used
break;
case 10: // overflow
{
if(Cap_Tar==0)
pulse=0;
else
{
pulse=Cap_Tar-1;
time=cap_last-cap_first; //脉冲个数的时间
F=(pulse*32768)/time; //计算频率
Cap_Tar=0; //溢出中断后清0
// P1OUT|=~BIT0;
// flag |=TAIFG; //在主函数中用到
// LPM3_EXIT;
}
}
break;
}
}