Part Number: MSP430F2418
{
uint16_t ip1=0xFFFF,ip2=0xFFFF,ip3=0xFFFF,ip4=0xFFFF;
uint16_t port =0xFFFF;
char *Flash_ptr = (char *)0x1000;
FCTL3 = FWKEY;
// FCTL1 = FWKEY + WRT;
printf("读取ip设置\r\n");
ip1 |= *Flash_ptr++;
ip1 |= (*Flash_ptr++)<<8;
ip2 |= *Flash_ptr++;
ip2 |= (*Flash_ptr++)<<8;
ip3 |= *Flash_ptr++;
ip3 |= (*Flash_ptr++)<<8;
ip4 |= *Flash_ptr++;
ip4 |= (*Flash_ptr++)<<8;
port |= *Flash_ptr++;
port |= (*Flash_ptr++)<<8;
// FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY + LOCK;
printf("ip = %d.%d.%d.%d:%d\r\n", ip1, ip2, ip3, ip4, port);
if(ip1 == 0xFFFF || ip2 == 0xFFFF || ip3 == 0xFFFF || ip4 == 0xFFFF || port == 0xFFFF)
{
printf("ip未设置,使用默认ip\r\n");
SaveRemoteSettingToFlash(112,74,200,49,9527);
return false;
}
sprintf(server_ip, "%d.%d.%d.%d", ip1, ip2, ip3,ip4);
sprintf(server_port, "%d", port);
return true;
代码如上,读存在segD中的ip数据,如果没有读到的话就把默认的ip写进去再读一次
现在数据可以写入segD,但是读不出来,是不能够通过这样直接访问地址的方法来读取数据吗?

请问该怎么做才能将information memory中的数据读取出来呢?