Part Number: MSP430FR6972
使用在一款量产的仪表上,出货大约3000多个,统计有9个该芯片损坏。都是用过一段时间后出现损坏。
1.数量:3个。现象:IO引脚被击穿,P9.7或者P1.3。该引脚设置上拉输入模式,连接干簧管在接地。想问一下频繁开关,会不会导致击穿的,示波器测量波形也没有什么异常。已经将干簧管改为TMR磁传感器。
2.数量:1个。现象:LCD无显示,LCDCAP引脚电压只有1V多,正常应该3V。判断电荷泵损坏。
3.数量:2个。现象:LCD显示缺笔画,有残影。确定为芯片问题,补焊后没有用。驱动SEG波形异常畸变。
4.数量:3个。现象:电源VCC被击穿。是锂亚电池供电,LDO降压后给芯片供电。
请帮忙分析下,可能是什么问题造成的上述异常,附部分原理图: