问题: 这个应用程序只使用部分功能(各个部分分别都是)时能下载进去并正常运行,
使用全部功能则能下载但完全不运行。而且我确定开启全部功能不会冲突。
不知道什么原因,望赐教!。
OS:WIN7 32bit
编译环境: IAR FOR MSP430 5.10(破解版)
IAR FOR MSP430 5.30(破解版) (两个版本下同样问题)
器件: MSP430F2618,RAM 8k,FLASH 116K
(最小系统板)
工程大小(编译链接后):
只使用部分功能 使用全部功能
CODE(bytes) 9136 10580
DATA(bytes) 2421 3941
CONST(bytes) 2286 7045
以前代码量都较少,没遇到过这个问题,使用都很顺利。这次做的是TFT液晶屏的程序。