描述
LaunchPad 现已包括对最新和未来 G2xx 超值系列器件的支持。请单击此处了解更多信息。2011 年 3 月。
MSP-EXP430G2 LaunchPad 是一款易于使用的闪存编程器和调试工具,它提供了在 MSP430 超值系列器件上进行开发所需的一切内容。它提供了具有集成仿真功能的 14/20 引脚 DIP 插座目标板,可通过 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对系统内置的 MSP430 超值系列器件进行快速编程和调试。由于 MSP430 闪存的功耗极低,因此无需外部电源即可在数秒内擦除闪存并对其进行编程。
LaunchPad 将 MSP430 器件与 Code Composer Studio 版本 4 或 IAR 嵌入式工作平台等集成软件环境相连接。MSP430 超值系列器件上的这些 IDE 是免费且非受限的软件。LaunchPad 支持所有采用 14 或 20 引脚 DIP 封装(TI 封装代码:N)的 MSP430G2xx 闪存器件。
LaunchPad 还采用用于定制项目和应用的板载可编程 LED 和按钮!10 引脚 PCB 连接器还可用于连接 LaunchPad 和附加器件。
社区项目和支持
有关 TI 和社区新 LaunchPad 项目的最新信息,请查看 LaunchPad 维客。
特性
- LaunchPad 开发板采用:
o 14/20 引脚 DIP (N) 插座
o 用于调试和编程的内置闪存仿真
o 2 个 可编程 LED
o 1 个高功率 LED
o 1 个可编程按钮
o 1 个复位按钮 - 实现在采用 14 或 20 引脚 DIP (N) 封装的所有 MSP430 超值系列器件上的开发。
- LaunchPad 的集成仿真器接口将基于闪存的 MSP430 超值系列器件与 PC 相连接,可通过 USB 实现实时系统内编程和调试。
- 包含一根可与 PC 相连接的微型 USB 电缆。
- 附带的 MSP430G2xx 器件采用:
o MSP430G2211IN14 - 2kB 闪存、128B RAM、10 GPIO、1 个 16 位定时器、WDT、BOR、Comparator A+
o MSP430G2231IN14 - 2kB 闪存、128B RAM、10 GPIO、1 个 16 位定时器、WDT、BOR、1 个 USI (I2C/SPI) 8 通道 10 位 ADC
o 附带的 MSP430G2xx 器件采用预加载的样本程序。 - 现已推出可供免费下载的 IAR Kickstart 和 Code Composer Studio 版本 4 集成开发环境,它们包含汇编器、连接器、仿真器、源码级调试器和 C 编译器。MSP430 超值系列器件上的这些免费 IDE 是非受限的软件。
- 符合 RoHS
包含项目
- MSP430G2553IN20 flash device (preloaded with sample program
- MSP430G2452IN20 flash device (preloaded with sample program
- 10-pin PCB Connector (2 male/2 female)
- 32kHz crystal
- LaunchPad Development board (MSP-EXP430G2)
- LaunchPad sticker
- Mini USB cable
- QuickStart Guide