msp430f5529的官方代码的疑惑
使用此程序后是这个结果:ACLK = REFO = 32.768kHz, MCLK = SMCLK = Default 1MHz
include <msp430f5529.h>
void main(void)
{
volatile unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop WDT
P1DIR |= BIT1; // P1.1 output
P1DIR |= BIT0; // ACLK set out to pins
P1SEL |= BIT0;
P2DIR |= BIT2; // SMCLK set out to pins
P2SEL |= BIT2;
P7DIR |= BIT7; // MCLK set out to pins
P7SEL |= BIT7;
while(1)
{
P1OUT ^= BIT1;
__delay_cycles(60000); // Delay
}
}
但问题是为什么会有这个结果呢?ACLK = REFO = 32.768kHz, MCLK = SMCLK = Default 1MHz
然后,我从网上查到资料:
在上电清除信号(PUC)之后,UCS模块的默认配置是:
•XT1 低频模式被选择为XT1CLK时钟的振荡器。XT1CLK被选择为ACLK的时钟源。
•DCOCLKDIV作为MCLK的时钟源。
•DCOCLKDIV作为SMCLK的时钟源。
•FLL(锁频环)运行被使能,XT1CLK作为FLL参考时钟,即FLLREFCLK。
•XIN和XOUT引脚被设置为通用IO时,XT1保持禁能直到IO口置为XT1操作模式。
•如果XT2IN和XT2OUT引脚被设置为通用IO,XT2被禁能。
在初始状态,FLL以XT1为参考时钟的运行默认使能,但XT1被禁止。要使能XT1,相应管脚的PSEL位必须置位。
当一个32.768KHz的晶振用作XT1CLK时,出错的控制逻辑电路直接造成REFOCLK作为ACLK的时钟源,因为XT1不会立即稳定。一旦振荡开始信号被获取到了,FLL就使MCLK和SMCLK稳定到1.048576MHz,f(DCO)=2.097152MHz。
状态寄存器控制位(SCG0,SCG1,OSCOFF和CPUOFF)配置MSP430的运行模式,还使能或禁能UCS模块的部分功能(参考系统复位,中断,运行模式等章节)。寄存器UCSCTL0到UCSCTL8配置UCS模块。
但,这里我疑惑不解的是这句“因为XT1不会立即稳定。一旦振荡开始信号被获取到了,FLL就使MCLK和SMCLK稳定到1.048576MHz”
这是为什么?
其实开始我自己想这么解释:
n=1,2,4,8,12,16(对应FLLREFDIV=0,1,2,3,4,5)
fFLLREFCLK由初始时默认为XT1,故是32768hz
谢谢大家了