各位好,第一次做东西,想咨询一些问题。
想做一个数据采集系统,采集三通道加速度,每秒采集1000次,也就是1ms一次,16位精度,那么每秒就是1000*3*16=48000bit=6000字节。要求连续采10分钟。10分钟6000*60*10=3600000字节。也就是3.43MB数据。
但是由于SD卡每次写入操作之前需要擦除扇区,导致单片机硬件SPI写入SD卡128字节数据就需要10ms,写入1字节数据也大约需要10ms。单片机可以一边采集数据,一边向SD卡存储吗?不可以的话那这10ms里面就不能采集数据了啊,那该怎么做呢?
谢谢!