楼主自己画的板子,是通过F5529控制前端模拟器件采集 并通过uart传数据到电脑上
与前端通信是用UCB1的SPI模式,前段时间调通了,并在示波器上看到了正确的数据流
后来写的UCA1配置UART的程序,单独程序调试时候可以将数据传输至电脑上,串口助手也可以看到正确的数据
但之后将俩段代码整合在一起时候,发现程序出错,SPI输出一直是低电平,所以串口助手看到全部是00 不知道有没有大神知道是怎么回事?
贴上代码
//--------------------SPI setup------------------------------------------------
P4SEL |= BIT1+BIT2+BIT3; // P4.1-3 option select 3-PIN SPI
P4DIR |= BIT1; // SIMO output
P4DIR &= ~BIT2; // SOMI input
P4DIR |= BIT3; // CLK output
P4OUT |= BIT0; //P4.0输出高电平 /CS disabled
P4DIR |= BIT0; //P4.0 for CS
UCB1CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCB1CTL0 |= UCSYNC+UCMST+UCMSB+UCCKPL; // SPI master
UCB1CTL0 &= ~UC7BIT; // 8-bit
UCB1CTL0 &= ~UCCKPH;
UCB1CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK=1.048M
UCB1BR0 = 0; // 不分频
UCB1BR1 = 0; //
UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;
UCB1IE = 0;
UCSCTL4 |= SELA__REFOCLK; // ACLK = REFOCLK
//---------------------UART发送到PC机--------------------------------------
P4SEL = BIT4+BIT5; // P4.4,5 = USCI_A1 TXD/RXD
UCA1CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCA1CTL1 |= UCSSEL_1; // CLK = ACLK
UCA1BR0 = 0x03; // 32kHz/9600=3.41 (see User's Guide)
UCA1BR1 = 0x00; //
UCA1MCTL = UCBRS_3+UCBRF_0; // Modulation UCBRSx=3, UCBRFx=0
// UCA1CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
// UCA1BR0 = 6; // 1MHz 9600 (see User's Guide)
// UCA1BR1 = 0; // 1MHz 9600
// UCA1MCTL = UCBRS_0 + UCBRF_13 + UCOS16; // Modln UCBRSx=0, UCBRFx=0,
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
// UCA1IE |= UCRXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
//--------------------------------------------------------------------------
开始以为是都用到SMCLK出错 于是将UART配置成ACLK并将REFO付给ACLK……
但是依旧出错……有没有大神遇到过这种情况?
应该IO口都没有复用啊 是中断问题?还是别的?