Part Number: MSP430FR6043
1、想实现以下功能:
评估板包含J5、J6两个通道,其中J6(UPS)检测活动目标距离,J5(DNS)检测固定距离目标,在同一环境温度下,通过J5探头计算出当前声速,再计算出J6实际距离。
2、问题提出:
但测试过程中发现Delta TOF>20us后,Absolte TOF的UPS、DNS捕获值均变为0,但通过ADC Capture窗口仍然能够看到所捕获的UPS、DNS完整波形,是否是Delta TOF超出测量范围了?
3、待解决问题:
本项目要求检测距离为200mm,UPS的最大飞行时间约1050us,而DNS的飞行时间固定在在250us左右,其Delta TOF范围应>800us,能否通过配置相关参数修改Delta TOF范围?