#include"msp430x42x.h"
#include"DS18B20.h"
#define CPU_F ((double)1024000) //CPU频率
#define delay_us(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) //延迟x微妙
#define delay_ms(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) //延迟x毫秒
//DS18B20控制引脚定义
#define DQ_OUT P1DIR|=BIT0
#define DQ_IN P1DIR&=~BIT0
#define DQ_H P1OUT|=BIT0
#define DQ_L P1OUT&=~BIT0
#define DQ_DATE (P1IN&BIT0)
//DS18B20 ROM命令宏定义
#define ReadRom 0x33
#define MatchRom 0x55
#define SearchRom 0xf0
#define AlertSearch 0xec
#define CopyScratchpad 0x48
#define SkipRom 0xcc
#define ReadPower 0xb4
//DS18B20功能命令宏定义
#define ConvertTemperature 0x44
#define ReadScratchpad 0xbe
#define WriteScratchpad 0x4e
#define RecallE 0xb8
unsigned long int Temperature;
/****************************************************************************
* 名 称:unsigned char DS18B20_Init(void)
* 功 能:对DS18B20进行初始化
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说 明:
****************************************************************************/
unsigned char DS18B20_Init(void)
{
unsigned char result;
DQ_OUT;
DQ_L;
delay_us(500); //总线拉低480us~960us,即主机发送复位脉冲
DQ_IN; //总线设为输入状态,等待18b20应答
delay_us(60);
result=DQ_DATE; //读取18b20应答信号
delay_us(500); //等待480us以上,保证总线释放
return(result); //返回0则初始化成功
}
/****************************************************************************
* 名 称:unsigned char DS18B20_ReadBit(void)
* 功 能:从DS18B20单总线上读1Bit数
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说 明:
****************************************************************************/
unsigned char DS18B20_ReadBit(void)
{
unsigned char result;
DQ_OUT; //设置总线为输出状态
DQ_L; //总线拉低,产生读起始信号
_NOP(); //保证低电平在1us以上
//15us内读取总线上数据
DQ_IN;
result=DQ_DATE; //接收数据
delay_us(60); //延时60us,保证总线释放
return(result); //返回数据
}
/****************************************************************************
* 名 称:void DS18B20_WriteBit(unsigned charData)
* 功 能:给DS18B20单总线上写1Bit数
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说 明:
****************************************************************************/voidDS18B20_WriteBit(unsigned char Data)
{
DQ_OUT; //设置总线为输出
DQ_L; //产生写起始信号
delay_us(15); //15us后写入数据
if(Data) DQ_H;
else DQ_L;
delay_us(60); //延时60us~120us,保证总线释放
DQ_IN; //空闲状态总线保持输入状态
}
/****************************************************************************
* 名 称:unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
* 功 能:从DS18B20单总线上读1Byte数
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说 明:
****************************************************************************/
unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
{
unsigned char i,result=0;
for(i=0;i<8;i++)
{
result>>=1;
if(DS18B20_ReadBit()) result|=0x80;
else result&=0x7f;
}
return(result);
}/****************************************************************************
* 名 称:void DS18B20_WriteByte(unsigned charData)
* 功 能:给DS18B20单总线上写1Byte数
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说 明:
****************************************************************************/
void DS18B20_WriteByte(unsigned char Data)
{
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
{
DS18B20_WriteBit(Data&0x01);
Data>>=1;
}
}
/****************************************************************************
* 名 称:void DS18B20_ReadTemp(void)
* 功 能:从DS18B20上读取温度值
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说 明:
****************************************************************************/
void DS18B20_ReadTemp(void)
{
unsigned char tempH,tempL;
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(SkipRom);
DS18B20_WriteByte(ConvertTemperature);
delay_us(800000); //延时1s左右
DS18B20_Init();
DS18B20_WriteByte(SkipRom);
DS18B20_WriteByte(ReadScratchpad);
tempL=DS18B20_ReadByte(); //读温度低字节
tempH=DS18B20_ReadByte(); //读温度高字节
//未考虑温度为负情况
Temperature=tempH;
Temperature<<=8;
Temperature+=tempL;
Temperature=0.625*Temperature;
}