MSP430单片机以低功耗著称,因此选型时基于功耗且内部具有铁电存储器的考虑选择430FR5721制作方案,但是现在我们发现睡眠模式LPM3需要6.3uA电流(Standby (LPM3 With VLO) 6.3 μAReal-Time Clock ,(LPM3.5 With Crystal) 1.5 μA,方案中需要看门狗时钟定时唤醒,我认为应该选择LPM3模式)
这个静态电流远高于其它单片机,
如PIC16F1829•
Sleep mode: 20 nA @ 1.8V, typical
• Watchdog Timer: 500 nA @ 1.8V, typical
• Timer1 Oscillator: 600 nA @ 32 kHz, 1.8V, typical
甚至430其它款型的单片机如430f2122:
D Low Supply-Voltage Range, 1.8 V to 3.6 V
D Ultra-Low Power Consumption:
-- Active Mode: 200 μA at 1 MHz, 2.2 V
-- Standby Mode: 0.7 μA
-- Off Mode (RAM Retention): 0.1 μA
我们不明白为什么这款单片机Standby Mode电流如此之大,是什么地方、什么原因使铁电系列单片机的功耗变大?还是数据手册上表述的不是同一个问题。。亦或是我们理解有问题,?希望资深工程师帮我们分析一下问题。解答一下疑惑。切盼!
陈计信
重庆智能水表有限责任公司
023--89809089
15826005764
cjx_ytu@163.com