各位技术大牛,这几天写了个程序,但是调试期间,程序反复重新启动,具体程序如下:
//
//#include "msp430x54x.h"
#include "TFTDRV430.H"
#include "RTC.H"
#include "TONE.H"
#define FLL_FACTOR 649 // FLL_FACTOR: DCO倍频系数
#define Num_of_Results 8
unsigned int Color = Green;
unsigned int Color_BK = Dark_Grey;
int F_Bzkey=0; //1,报警;0,键盘
unsigned int key_counter=0;
unsigned int key_stime_ok=0;
unsigned int key[6];
unsigned int key_temp;
unsigned int key_C=6;
unsigned int k=224;
unsigned int i=51;
unsigned int results[Num_of_Results];
float fresults[Num_of_Results]; //存储转换结果
float fsum;
float m;
unsigned int S_judge=0;
unsigned int nd[2]={0,0};
int flag=0;
unsigned int tone ; //tone 为蜂鸣器频率,tone=TONE[t] 根据不同浓度选取不同的数组值
unsigned int TONE[3]={ 1,40000,65000 };
unsigned int t=0;
void Init_CLK(void) //初始化主时钟: MCLK = XT1(32768Hz)×(FLL_FACTOR+1)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD ; // 关看门狗
P7SEL |= 0x03 ; // 端口选择外部低频晶振XT1
UCSCTL6 &=~XT1OFF ; // 使能外部晶振
UCSCTL6 |= XCAP_3 ; // 设置内部负载电容
UCSCTL3 |= SELREF_2 ; // DCOref = REFO
UCSCTL4 |= SELA_0 ; // ACLK = XT1
__bis_SR_register(SCG0) ; // 关闭FLL控制回路
UCSCTL0 = 0x0000 ; // 设置DCOx, MODx
UCSCTL1 = DCORSEL_7 ; // 设置DCO振荡范围
UCSCTL2 = FLLD__1 + FLL_FACTOR ; // Fdco = ( FLL_FACTOR + 1)×FLLRef = (649 + 1) * 32768 = 21.2992MHz
__bic_SR_register(SCG0) ; // 打开FLL控制回路
__delay_cycles(1024000) ;
do
{
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG) ; // 清除 XT2,XT1,DCO 错误标志
SFRIFG1 &= ~OFIFG ;
}while(SFRIFG1&OFIFG) ; // 检测振荡器错误标志
}
void Init_Port(void) //Init_Port(void): 设置IO端口
{
P5DIR |= POWER ; // 主电源
P7DIR |= BUZZER ;
P7OUT |= BUZZER ;
MAIN_POWER_ON ;
}
void Init_RTC(void)//初始化RTC
{
RTCCTL01 = RTCSSEL_0 + RTCMODE; // 时钟模式,每分钟中断, BCD格式
unsigned int hour,min,sec;
hour=key[0]*10+key[1];
min =key[2]*10+key[3];
sec =key[4]*10+key[5];
SetRTCYEAR(2012);
SetRTCMON(6);
SetRTCDAY(1);
SetRTCHOUR(hour);
SetRTCMIN(min);
SetRTCSEC(sec);
}
void Init_AX()
{
WriteCN24(25,2, Color,Color_BK,Chi[3]);
WriteCN24(25,26, Color,Color_BK,Chi[4]);
PutStringEN24(25,50,":");
WriteCN24(152,270,Color,Color_BK,Chi[5]);
WriteCN24(152,294,Color,Color_BK,Chi[6]);
WriteCN24(128,270,Color,Color_BK,Chi[7]);
WriteCN24(128,294,Color,Color_BK,Chi[1]);
PutStringEN24(80,270,"ppm");
WriteCN24(25,150,Color,Color_BK,Chi[0]);
WriteCN24(25,174,Color,Color_BK,Chi[1]);
PutStringEN24(25,198,":");
WriteCN24(25,280,Color,Color_BK,Chi[1]);
WriteCN24(1,150,Color,Color_BK,Chi[2]);
WriteCN24(1,174,Color,Color_BK,Chi[1]);
PutStringEN24(1,198,":");
PutStringEN24(1,286,"%");
DrawVerticalLine(60,50,218,Color);
DrawHorizonLine(60,50,180,Color);
PutStringEN24(50,20,"0");
PutStringEN24(78,20,"5");
DrawVerticalLine(90,50,218,Green);
PutStringEN24(108,11,"10");
DrawVerticalLine(120,50,218,Green);
PutStringEN24(138,11,"15");
DrawVerticalLine(150,50,218,Green);
PutStringEN24(168,11,"20");
DrawVerticalLine(180,50,218,Green);
PutStringEN24(195,11,"25");
DrawVerticalLine(210,50,218,Green);
WriteCN24(215,1,Color,Color_BK,Chi[7]);
WriteCN24(215,25,Color,Color_BK,Chi[1]);
}
void Init_ADC(void)
{
P7SEL |= 0x10; //Enable A/D channel A12(P7.4)
ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12SHT02;
ADC12CTL1 = ADC12SHP;
ADC12MCTL0 = ADC12SREF_2+ADC12INCH_12; // Vr+=Veref+ and Vr-=AVss
__delay_cycles(11200000); // Delay for reference start-up
ADC12IE = 0x01; // Enable interrupt
ADC12CTL0 |= ADC12ENC; // Enable conversions
}
void Init_Timer0_A5(void)
{
TA0CTL = 0 // 复位Timer0_A5, 分频系数设置为1
| (1 << 2) // 计数器清0
| (2 << 8) ; // 计数时钟设为SMCLK
TA0CCR0 = 600 - 1 ; // SMCK=EX2=16MHz,设置计数器溢出时间为1ms
TA0CCTL0 = 0 // 初始化捕获控制
| (1 << 4) ; // 使能比较中断
TA0CTL |= (1 << 4) ; // 设置计数器为加计数,启动
WriteCN24(60,80, Color,Color_BK,Chi[3]); //时
WriteCN24(60,104, Color,Color_BK,Chi[4]); //间
PutStringEN24(60,128,":"); //冒号
}
void ffWarn()
{
//DrawRect(100,100,40,120,Yellow);
WriteCN24(107,104,Color,Color_BK,Chi[7]);
WriteCN24(107,128,Color,Color_BK,Chi[1]);
WriteCN24(107,152,Color,Color_BK,Chi[8]);
WriteCN24(107,176,Color,Color_BK,Chi[9]);
PutStringEN24(107,200,"!");
}
void Show_Clock(void)
{
unsigned int Hour ,Minute,Second;
char p1[10],p2[10],p3[10];
for(;RTCCTL01&RTCRDY;) _NOP(); // 等待RTC有效
for(;RTCCTL01&RTCRDY;) _NOP();
Hour = GetRTCHOUR();
Minute = GetRTCMIN();
Second = GetRTCSEC();
sprintf(p1,"%02d",Hour);
sprintf(p2,"%02d",Minute);
sprintf(p3,"%02d",Second);
PutStringEN24(1,2,p1);
PutStringEN24(1,34,":");
PutStringEN24(1,50,p2);
PutStringEN24(1,82,":");
PutStringEN24(1,98,p3);
}
void Show_Nongdu(unsigned int m,unsigned int n,unsigned int y)
{
Posi p1,p2;
p1.x=6*m+60;
p2.x=6*n+60;
p1.y=y;
p2.y=y+2;
Draw_line(p1,p2,Red);
}
/*#pragma vector=TIMERB1_VECTOR //显示温湿度,TIMERB1中断服务程序
/__interrupt void TIMERB1_ISR(void)
{
Show_Tehu();
LPM3_EXIT ;
TBCTL&= ~TBIFG;
}
*/
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR //报警中断服务程序
__interrupt void Timer0_A0 (void)
{
/*if(F_Bzkey==1)
{
P7OUT ^= BUZZER;
TA0CCR0 = tone;
}*/
//else
//{
if(++key_counter>=360)
{
key_counter=0;
key_stime_ok = 1; //10ms到
}
//}
}
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void) //AD转换中断服务程序
{
static unsigned char index = 0;
LPM3_EXIT;
switch(__even_in_range(ADC12IV,34))
{
case 0: break; // Vector 0: No interrupt
case 2: break; // Vector 2: ADC overflow
case 4: break; // Vector 4: ADC timing overflow
case 6: // Vector 6: ADC12IFG0
if(index < Num_of_Results)
{
fresults[index] = (10*(ADC12MEM0*2.048/4096)+30);
index++;
}
if(Num_of_Results==index) { index=0; }
// for(int n=0;n<Num_of_Results;n++)
// {
// fsum+=fresults[n];
// }
// m=fsum/Num_of_Results;
// if(m>=30)
// {
// flag=1;
//t=1;
// }
// else
// {
// flag=0;
// }
S_judge=1;
break;
case 8: break; // Vector 8: ADC12IFG1
case 10: break; // Vector 10: ADC12IFG2
case 12: break; // Vector 12: ADC12IFG3
case 14: break; // Vector 14: ADC12IFG4
case 16: break; // Vector 16: ADC12IFG5
case 18: break; // Vector 18: ADC12IFG6
case 20: break; // Vector 20: ADC12IFG7
case 22: break; // Vector 22: ADC12IFG8
case 24: break; // Vector 24: ADC12IFG9
case 26: break; // Vector 26: ADC12IFG10
case 28: break; // Vector 28: ADC12IFG11
case 30: break; // Vector 30: ADC12IFG12
case 32: break; // Vector 32: ADC12IFG13
case 34: break; // Vector 34: ADC12IFG14
default: break;
}
}
void main()
{
char str[5];
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD ;
Init_CLK() ;
LCD_Init() ;
Clear_LCD(Color_BK);
Init_Port() ;
Init_KeyPad();
Init_Timer0_A5() ;
//TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1 + TBCLR + TBIE ; // 时钟源 = ACLK
//TBCCR0 = 8000 ; // 刷新频率 = 32768/64/8000=0.064Hz
_EINT();
while(key_C)
{
if(key_stime_ok)
{
char str[4];
key_stime_ok=0;
key_temp=Read_Key();//读取按键数值
if(key_temp != No_key)
{
key[key_C-1]=key_temp;
sprintf(str,"%d",key_temp);
PutStringEN24(60,k,str);
k-=16;
key_C--;
}
}
}
//TA0CCTL0&=0xE8;
Init_RTC();
//F_Bzkey=1;
Clear_LCD(Color_BK);
Init_AX();
Init_ADC();
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
while(1)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD ;
// LPM3;
Show_Clock();
if(S_judge==1)
{
for(int n=0;n<Num_of_Results;n++)
{
fsum+=fresults[n];
}
m=fsum/Num_of_Results;
if(m>=30)
{
flag=1;
//t=1;
}
else
{
flag=0;
}
}
if(flag==0)
{
//_EINT();
sprintf(str,"%02.1f",m);
PutStringEN24(104,260,str);
nd[1]=(unsigned int)m;
Show_Nongdu(nd[0],nd[1],i);
nd[0]=nd[1];
i+=2;
if(270<i)
{
i=51;
DrawRectFill(60,50,180,222,Color_BK);
Init_AX();
}
fsum=0;
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
}
else if(flag==1)
{
_DINT();
ffWarn();
//ADC12CTL0 |= ADC12SC;
tone=TONE[t];
}
_NOP();
}
}
每次运行到ffWarn();程序就重新启动,不知道为什么,还望各位给点解决办法啊。