E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
提及
标签
更多
提出相关问题
什么是相关问题?
相关问题是指与本问题有关联性的问题,”相关问题“ 被创建后,会自动链接到当前的原始问题。
提出新问题
状态
TI Thinks Resolved
个回复
3 个回复
答案
1 答案
名订阅用户
16 名订阅用户
次查看
120 次查看
用户
0 名在线用户
(着急)
msp430fr2433
430 编程
低功耗
选项
标签
选项
共享
更多
相关
MSP430FR2433: MSP430FR2433
Part Number: MSP430FR2433 MSP430FR2433的例程有吗
MSP430FR2433: MSP430FR2433
Part Number: MSP430FR2433 Hello, are there any examples of the use of "capture timer"? , It is best to use DriverLib's sample program to call the Timer_A_initCaptureMode function. Thank you very much...
MSP430FR2433: msp430fr2433
Part Number: MSP430FR2433 MSP430FR2433关于时钟稳定的时间问题 现在用的是内部晶振,但是现在测得等待时钟稳定需要202ms左右,请问这是正常现象吗 时钟初始化,如上图
MSP430FR2433: MSP430FR2433寄存器
Part Number: MSP430FR2433 MSP430FR2433寄存器手册能提供一下吗
MSP430FR2433: MSP430FR2433时钟问题
Part Number: MSP430FR2433 因为看见MSP430FR2433支持的时钟频率最高可达 16MHz,但是看到了它在外接晶振的时候XT1CLK在高频的时候可以达到选择外部时钟为16MHZ-24MHZ,那是以为着这个外部时钟可以不分频作为时钟频率吗?这样我的时钟频率可以达到最高为24MHZ吗?
MSP430FR2433: 我哪里写的 有问题oled不工作时候 还是功耗很高 有1.2mA
LanSheng Wei
Prodigy
10
points
Part Number:
MSP430FR2433
代码是这样的关键部分:
20 天前
0
Daniel
20 天前
TI__Mastermind
21275
points
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
取消
向上
0
True
向下
0
LanSheng Wei
20 天前
回复
Daniel
Prodigy
10
points
好的 感谢
取消
向上
0
True
向下
0
Daniel
18 天前
回复
LanSheng Wei
TI__Mastermind
21275
points
您好
您可以逐个禁用该功能(注释掉代码)以确定哪个部分是根本原因。
引用
x
出现错误。请重试或与管理员联系。