Part Number: TPS54336A
TPS54336ADDAR 新波形开始前,会出现一个“凹坑”,宽度大约500ns,有一个毛刺会随机出现在这个凹坑里。
凹坑和毛刺的出现都是属于不正常的,如果毛刺出现在凹坑前面,就相当于芯片内部的上下管同时导通,芯片会烧毁。
把电流拉升到320mA以上,凹坑还有,毛刺消失。
把输出电压调整到3.3V,哪怕电流下降到70mA,毛刺也不出现。
把温度升高到60℃,毛刺也不出现,
想咨询,毛刺和凹坑出现的原因?谢谢。
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
Hi
感谢您对TI产品的关注! 关于您的咨询,我看您在英文E2E与我们的工程师Haseen在沟通。 那这边的帖子我就关闭了。 有疑问请继续与Haseen直接沟通。