TIDA-010979: 三相 GaN 逆变器的 SPICE仿真

Part Number: TIDA-010979

TI 技术支持团队您好!

我是一名从事电机控制研究的硕士研究生,目前参与机器人关节电机控制器相关项目,手头持有 TIDA-010979 评估板。

我计划参照 TIDA-010979 官方原理图,使用三颗 DRV7167A 建立三相 GaN 逆变器的 SPICE 瞬态仿真。仿真采用三相对称阻感负载,主要分析 PWM 驱动时序、自举供电、输出电压、负载电流及开关瞬态。

为开展上述工作,想向贵团队申请以下资料。

  1. DRV7167A 的 SPICE 瞬态仿真模型及配套符号、引脚映射说明,并请说明模型覆盖的 GaN 功率级、集成驱动和自举功能。

  2. 模型支持的仿真软件及版本,包括 PSpice、PSpice for TI 或 LTspice 的兼容情况,以及加密模型的使用要求。

  3. 可运行的半桥或三相逆变器示例工程,最好包含阻感负载,以及电源启动、自举充电、PWM 输入和使能配置。

  4. 模型使用说明,包括斜率设定电阻的配置方法、仿真收敛建议,以及模型用于开关损耗、过冲和振铃分析时的适用范围。如有可共享的封装或功率回路寄生参数,也希望获得参考。

我已查阅公开的数据手册和参考设计资料,目前希望确认上述模型及示例是否可供申请。如需通过 FAE 对接、申请访问权限或办理相关手续,烦请告知具体流程。

感谢贵团队的支持!

此致
敬礼!

陈博
南京理工大学自动化学院
邮箱:chuguiq@163.com