CC2640R2F是TI最新发布的一款低功耗无线MCU,可广泛应用于工业、零售、家庭和楼宇自动化等领域,目前深圳昇润科技采用CC2640R2F做为开发基础,在CC2640R2F的基础上进行蓝牙协议精简,形成蓝牙系统应用SDK开发工具包,让成品厂商省去复杂的蓝牙协议开发流程,采用昇润提供的SDK开发工具包可直接进行产品的应用的开发。下面将详细的介绍一下CC2640R2F低功耗无线MCU的特性!
- 微控制器
–强大的 ARM ® Cortex ® -M3
– EEMBC CoreMark ® 评分:142
– 高达 48MHz 的时钟速度
– 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存000
– 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM)
– 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用
– 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
– 支持无线升级 (OTA)
2. 超低功耗传感器控制器
– 可独立于系统其余部分自主运行
– 16 位架构
– 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
3. 在 ROM 中存储高效代码尺寸架构,装载驱动程序、TI-RTOS 和 蓝牙 ® 软件,为应用程序提供更多闪存空间
4. 封装符合 RoHS 标准
–2.7mm × 2.7mm YFV DSBGA34 封装(14 个GPIO)
– 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个GPIO)
– 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个GPIO)
– 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个GPIO)
5. 外设
– 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
– 四个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制(PWM))
– 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
– 持续时间比较器
– 超低功耗模拟比较器
– 可编程电流源
– UART
– 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和TI)
– I2C
– I2S
– 实时时钟 (RTC)
– AES-128 安全模块
– 真随机数发生器 (TRNG)
– 10、14、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
– 支持八个电容感测按钮
– 集成温度传感器
6. 外部系统
– 片上内部 DC-DC 转换器
– 极少的外部组件
– 无缝集成 SimpleLink™CC2590 和 CC2592 范围扩展器
– 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
7.低功耗
– 宽电源电压范围
– 正常工作电压:1.8V 至 3.8V
– 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
– 有源模式 RX:5.9mA
– 有源模式 TX (0dBm):6.1mA
– 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
– 有源模式 MCU:61µA/MHz
– 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
– 有源模式传感器控制器:0.4mA + 8.2μA/MHz
– 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
– 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
8. 射频 (RF) 部分
– 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗(BLE) 4.2 和 5 规范
– 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性和阻断性能
– 102dB (BLE) 的链路预算
– 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
– 单端或差分 RF 接口
– 适用于符合各项全球射频规范的系统
– ETSI EN 300 328(欧洲)
– EN 300 440 2 类(欧洲)
– FCC CFR47 第 15 部分(美国)
– ARIB STD-T66(日本)
9.工具和开发环境
– 功能全面的开发套件
– 针对不同 RF 配置的
– SmartRF™工具产品组合
– Sensor Controller Studio
– IAR Embedded Workbench ® (用于 ARM)
– Code Composer Studio™
– CCS Cloud