描述
使用无传感器磁场定位控制 (FOC) 来运转和控制三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机或永磁同步电机 (PMSM)。该设计为 50V 以下 7A 电机提供高性能、高能效、经济合理的控制,非常适合医用泵、门、电梯、小型泵、机器人和自动化应用。该设计还支持有传感器或没有传感器的梯形换向电机控制技术。
特性
- 运转 BLDC 和 BLAC—或 PMSM—电机
- 学习和应用磁场定位控制 (FOC) 和梯形换向电机控制技术
- 以高性能、高能效、性价比高的方式控制 50V 以下 7A 电机
- 使用 C2000™ Piccolo TMS320F28035 微控制器和 DRV8312 三相电机驱动器实现电机的智能控制
- 全功能评估板包括 NEMA17 55W 电机、操作软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档
- 软件、文档和硬件设计文件包含在可免费下载的 C2000 微控制器系列 controlSUITE 软件套件中。