Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2540, CC2541, AES-128, CC2592
如今大热的物联网崛起的时代,互联互通已经成为每一个电子设备迈入市场必不可少的条件。针对这样的市场需求,德州仪器 (TI) 在2015年就推出了CC2640,该器件是一款无线微控制器,主要适用于蓝牙低功耗应用,是SimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员之一,是目前广泛使用的CC2540和CC2541的升级产品。
CC2640 包含作为主处理器,运行在 48 MHz 的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器和丰富的外设功能集,包括独特的超低功耗传感器控制器,非常适合用于连接外部传感器,或在系统其余部分处于休眠模式时自主收集模拟和数字数据。这使得 CC2640 非常适用于广泛要求电池使用寿命、小外形尺寸和易于使用的各类应用。如:家庭和楼宇自动化,保健、健身和医疗,可穿戴设备及工业自动化等。
CC2640主要特性如下:
微控制器
强大的 ARM Cortex-M3
EEMBC CoreMark评分:142
高达 48MHz 的时钟速度
128KB 系统内可编程闪存
ROM 中的 TI-RTOS 和 蓝牙软件
高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM)
8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用
2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
支持无线升级 (OTA)
超低功耗传感器控制器
可独立于系统其余部分自主运行
16 位架构
2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
高效代码尺寸架构,只读存储器 (ROM) 中装载驱动程序、Bluetooth 低功耗控制器、 和引导加载程序
封装符合 RoHS 标准
4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个 GPIO)
外设
所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
四个通用定时器模块
(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
持续时间比较器
超低功耗模拟比较器
可编程电流源
UART
2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
I2C
I2S
实时时钟 (RTC)
AES-128 安全模块
真随机数发生器 (TRNG)
10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
支持八个电容感测按钮
集成温度传感器
外部系统
片上内部 DC-DC 转换器
极少的外部组件
无缝集成 SimpleLinkCC2590 和 CC2592 范围扩展器
与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
低功耗
宽电源电压范围
正常工作电压:1.8V 至 3.8V
外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
有源模式 RX:5.9mA
有源模式 TX (0dBm):6.1mA
有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
有源模式 MCU:61µA/MHz
有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
有源模式传感器控制器:
0.4mA + 8.2μA/MHz
待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
射频 (RF) 部分
2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.2 规范
出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性和阻断性能
102dB (BLE) 的链路预算
最高达 +5dBm 的可编程输出功率
单端或差分 RF 接口
适用于符合各项全球射频规范的系统
ETSI EN 300 328(欧洲)
EN 300 440 2 类(欧洲)
FCC CFR47 第 15 部分(美国)
ARIB STD-T66(日本)
工具和开发环境
功能全面的开发套件
针对不同 RF 配置的多种参考设计
数据包监听器 PC 软件
Sensor Controller Studio
SmartRFStudio
SmartRF Flash Programmer2
IAR Embedded Workbench(用于 ARM)
Code Composer Studio
CCS Cloud
CC2640 特性总结:
- 全面的设计支持可实现轻松开发。完整、强大且免版税的软件栈提供了无线 (OTA) 更新、维基指南、参考设计、低成本工具以及软件入门等功能
- 基于最低功耗闪存的Bluetooth 4.1解决方案可由更小的纽扣电池供电运行多年
- 尺寸仅为4x4mm,指尖大小的完整单芯片Bluetooth Smart系统集成了基于闪存的ARM Cortex-M3 MCU及Bluetooth Smart无线电
为什么选CC2640
1、通讯距离更远
最大发射功率为5dBm,理论通讯距离比0dBm的CC2541大了一倍。
2、峰值电流更小
0dm的发射峰值电流为6.1mA,CC2541相应峰值电流为18.2mA。CC2640 接受电流为5.9mA,CC2541的接收电流为17.9mA。
3、更多的封装选项
有4X4mm、 5X5mm、7X7mm三个尺寸的封装,CC254x仅有6X6mm的一个封装选项。
4、支持蓝牙5
CC2640解决方案设计时考虑了蓝牙5功能。更长的距离、更高的速度和增加广播容量。
昇润科技基于TI CC2640 BLE蓝牙模块
昇润科技推出的蓝牙4.1模块系列,采用TI的CC2640作为核心处理器免驱动方式,客户只需把模块接入应用产品中,即可与手机设备,数码产品设备和PDA设备连接,实现数据的交互,完全替代短距离的电线和电缆,实现智能控制和管理。
基于TI CC2640 SDK开发套件
TTC CC2640 SDK 是由昇润科技针对TI的CC2640芯片开发提供的快速开发工具。旨在让开发人员不再需要将大量精力放在蓝牙调试方面,只需将精力放在对CC2640芯片功能的应用开发上。
TTC CC2640 SDK提供了蓝牙参数设置、蓝牙数据收发、蓝牙状态处理等API,同时也提供了测试程序,开发人员无需再设计测试程序。使用TTC CC2640 SDK能适配我司提供的TTC-BLE 软件,方便调试数据收发,并且支持数据加密解密功能,能极大的缩短产品的开发周期。
随着物联网技术的普及,人们越来越深地感受到无线连接技术给人们带来翻天覆地的变化。尤其在智能家居、智能穿戴市场更是日新月异,除了给人们的生活带来更大的便利之外还增添了很多生活乐趣。昇润科技自成立以来,始终专注于物联网接入技术的研发和创新,深耕BLE市场,构建自有研发,生产配套体系,形成新型技术开发、技术论证、芯片应用开发、模块化产品策划、研发、生产测试、营销、售后一体化模式,针对目前的智能家居、智能穿戴、智能健康医疗等智能市场,昇润科技都有完整的并且高可靠性的解决方案。