随着当下工作和生活节奏的不断加快,加上一些人的不良坐姿、睡姿,导致现在很多人亚健康越来越严重,腰酸背痛腿抽筋也是常有的事,原因就是缺乏足够的锻炼和休息。要远离这类疾病,多运动是最稳妥的办法,但如果受限于时间和场地的话,很多人都会考虑入手一款按摩器,市面上一些专业按摩器往往体积较大不易携带,只适合放置于家中且价格昂贵。而蓝牙低周波按摩器体积小,易携带,性价比高,可以根据自己的情况进行按摩,也因此更受大众喜爱。
昇润科技有限公司是专业开发蓝牙解决方案的企业,低周波按摩器方案为我司基于自主研发的CC2640 SDK平台开发设计的便携蓝牙按摩产品方案,该方案主打便携,超低功耗,通过低频脉冲(低周波)刺激肢体穴位,利用蓝牙多设备连线实现传统中医的推拿手法,增强代谢循环,缓解疼痛,舒缓放松肌肉组织,调节人体免疫力,疏通经络,改善微循环,纯自然疗法,不存在副作用和安全隐患。注:此方案应用于按摩器中可用智能手机调节力度以及查看按摩数据等,给用户带来一种全新的体验及个性化服务。低周波按摩器厂家只需要把昇润科技提供的低功耗蓝牙模块嵌入至设备中,再结合昇润科技开发的手机APP便能实现这些功能。
PCBA实物图
HY-264040V1 陶瓷天线 厚度 0.8mm 高度(<7mm 不带电池)
规格参数
芯片:CC2640
调制模式:GFSK
蓝牙版本:蓝牙4.2 BLE 协议,可升级5.0
频率范围:2402-2480MHZ(2.4G ISM频段)
输出功率:-20-+5dBm
传输距离:30米(实际距离以测试环境为准)
音频接口:无
电源电压:2.0-3.0V DC
按摩电压:200V (max)
工作电流:
广播电流:35uA
扫描电流:1.163mA
连线电流:338uA
按摩电流:23mA
工作温度:-20℃-+70℃
存储温度:-30℃-+85℃ 工作湿度:<85%RH(40℃)
符合认证:BQB/FCC/CE/RoHS
数据交互模型
使用指南
步骤一、获取APP
方法1:Android/IOS 用户直接扫上图二维码,即可下载安装按摩器 APP。
方法2:IOS 用户在 APP Store 搜索关键字“anmoqi”,即可搜索到我司(开发商为“Tuner168”)按摩器 APP。
Android 用户在应用宝中搜索关键字“肌肉训练仪”, 即可搜索到按摩器 APP。
步骤二、注册
点击 APP 图标进入注册登录界面,选择“去注册”,输入“性别”、“年龄”、“身高”、“体重”之后,再输入“手机号码、密码”、“验证码”即可注册新用户使用 APP。
步骤三、查找与连接
将按摩器打开,APP 进入主界面,选择“去连接新设备”,进入设备管理界面。下拉操作即可搜索到可连接的按摩器列表,并获取该设备的电池电量情况。在设备列表选框可选择连接相应的设备。连接好设备之后,点击左上角“设备管理”,返回到主界面。
值得一说:
1、手机与按摩器因为是靠蓝牙连接,所以距离不要太远,否则设备会停止工作;
2、建议每次按摩在15分钟左右,间隔1小时再进行下一次按摩;
3、低周波按摩器主要起到按摩舒缓疲劳的作用,而不是医疗产品。