大家好!
请问大家有没有遇见如下问题:
1、将MSP432的UCB3的SPI配置如下:配置P10.3为SOMI,P10.2为SIMO,P10.1为SCK;时钟频率为12M;
初始化代码如下所示:
|
P10SEL1 &= ~(BIT2+ BIT3); /* P10.3选为SOMI,P10.2选为SIMO*/ P10SEL0 |= (BIT2+ BIT3);
P10SEL0 |= (BIT1); /* P10.1选为SCK*/ P10SEL1 &= ~(BIT1); P10DIR |= BIT1;
P10SEL0 &= ~(BIT0); /* P10.0选为片选,普通I/O口*/ P10SEL1 &= ~(BIT0); P10DIR |= BIT0; //配置为输出功能
P9SEL0 &= ~(BIT7); /* P9.7选为写保护,普通I/O口*/ P9SEL1 &= ~(BIT7); P9DIR |= BIT7; //配置为输出功能 //使用的UCB模块 UCB3CTLW0 |= UCSWRST; /* 复位模块,开始配置 */ UCB3CTLW0 |= (UCMST + UCSYNC + UCMSB+ UCCKPL); /*主机 SCK空闲为高 MSB在前 */ UCB3CTLW0 |= UCSSEL_2; /* 时钟源SMCLK */ UCB3BRW = 2; /* 分频2SPI_CLK = SMCLK/2 = 12M */ UCB3CTLW0 &= ~UCSWRST; /* 释放模块,开始工作 */ |
在没有初始化TA2的PWM功能时,SPI操作外部器件,读写正常;
当初始化TA2.4为PWM输出是,SPI的SOMI管脚始终是高电平;
TA2.4配置的输出管脚是P6.7,配置输出功能第1基本功能;输出频率100Hz,计数模式2;初始化程序如下:
|
P6SEL0 |= BIT7; P6SEL1 &= ~BIT7; P6DIR |= BIT7; P6OUT |= BIT7; TA2CTL &= ~(MC1 + MC0 ) ; /*TA0初始化100Hz*/ TA2CTL |= TASSEL_2 + TACLR + ID_3; //选择SMCLK 8分频,即6MHz TA2CCR0 = SMCLK / 800; TA2CCR4 = 0x0;
TA2CCTL4 = OUTMOD_2; /*启动定时器*/ TA2CTL |= MC0; |
根据查看MCU的数据手册,发现配置的TA2.4的输出管脚,可以配置为多种复用功能,其中就包括UCB3SOMI;
请问这两者之间是否有影响呢?