请教TI的工程师们,我是用的芯片为TM4C123AH6PM,之前的设计我按照该芯片关于VDDC的一种接法,VDDC相连且临近接了一个3.3uf的电容接地,就这样使用了一段时间没出过问题。这次的设计我,我只把两个VDDC相连,未接电容,可以烧程序,但所有外设一旦初始化,就跑不起来,进入仿真器告知进入HARDFAULT,但手册中并未提及这种接法的错误。手册1088页提到
| VDDC为主要的逻辑部分(包括处理器内核以及大部分片上外设)供电的 电源正端。该管脚上的电压为 1.2 V,由片上 LDO 提供。按照 表 22-12(1127页)中的规定,VDDC管脚只应相互连接或连接外部电 容。 |
所以我直接相连了。。结果就遇到了故障,小弟愚昧,望求解答。发现了该问题后,我在片子附近尽可能近的地方飞线连了一个电容到pin56脚和附近的pin55(GND),可以正常运行跑灯、串口,但A/D转换又遇到了故障,我测量PIN6脚,我初始化为AIN0,测量该脚上电压乱跳,邻近的未初始化的pin7脚也有电压,我蒙圈了,菜鸟求教各位工程师,万分感谢!