ROM_uDMAChannelAttributeDisable(UDMA_CHANNEL_UART0RX, UDMA_ATTR_ALTSELECT | UDMA_ATTR_USEBURST | UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY | UDMA_ATTR_REQMASK);
其他的函数能看懂,就这一句,上来就disable了很多特性,这个有什么用?我不调用这句话会产生什么后果?
在uDma_demo例程里,我改了下把发送的屏蔽,就配置接收用那个的乒乓dma,结果就不能正常运行,接收中断也进不了。配置部分如下:
void InitUART0Transfer(void) { uint_fast16_t ui16Idx;
for(ui16Idx = 0; ui16Idx < UART_TXBUF_SIZE; ui16Idx++) { g_ui8TxBuf[ui16Idx] = ui16Idx; }
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0); ROM_SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0); ROM_UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, ROM_SysCtlClockGet(), 115200, UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE); ROM_UARTFIFOLevelSet(UART0_BASE, UART_FIFO_TX4_8, UART_FIFO_RX4_8); ROM_UARTEnable(UART0_BASE); ROM_UARTDMAEnable(UART0_BASE, UART_DMA_RX); ROM_IntEnable(INT_UART0); ROM_uDMAChannelAttributeDisable(UDMA_CHANNEL_UART0RX, UDMA_ATTR_ALTSELECT | UDMA_ATTR_USEBURST | UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY | UDMA_ATTR_REQMASK);
ROM_uDMAChannelControlSet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_PRI_SELECT, UDMA_SIZE_8 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_8 | UDMA_ARB_4);
ROM_uDMAChannelControlSet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_ALT_SELECT, UDMA_SIZE_8 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_8 | UDMA_ARB_4);
ROM_uDMAChannelTransferSet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_PRI_SELECT, UDMA_MODE_PINGPONG, (void *)(UART0_BASE + UART_O_DR), g_ui8RxBufA, sizeof(g_ui8RxBufA));
ROM_uDMAChannelTransferSet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_ALT_SELECT, UDMA_MODE_PINGPONG, (void *)(UART0_BASE + UART_O_DR), g_ui8RxBufB, sizeof(g_ui8RxBufB));
ROM_uDMAChannelEnable(UDMA_CHANNEL_UART0RX); }