#ifdef LANDSCAPE_FLIP
-104576, // M0
-384, // M1
99041888, // M2
24, // M3
93216, // M4
-6681312, // M5
288475, // M6
#endif
触摸屏校正获得了M0-6的值之后,是不是应该要替换touch.c中下面代码对应的值呢?
关于定时还有点问题:
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_XTAL_16MHZ);//这句话的意思是不是设置系统的频率为4MHz呢?
TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 4000000UL);//那这句话不应该是获取1s的间隔时间么?
谢谢!