摘要
对于一个稳定的晶体振荡器,选择合适的晶振、正确的负载电路、和适当的电路板布局布线至关重要。 这个
应用报告总结了晶体振荡器功能并且解释了为 MSP430 超低功耗运行选择正确晶振所用到的参数。 此外,
还给出了正确电路板布局布线的提示和示例。 本文档还包含与可能振荡器测试相关的详细信息以确保大批量
生产中的稳定振荡器运行。
内容
1 32 kHz 晶体振荡器 .......................................................................................................... 2
2 晶振选择 ...................................................................................................................... 3
3 印刷电路板 (PCB) 设计注意事项 .......................................................................................... 6
4 测试晶体振荡器 .............................................................................................................. 8
5 生产中的晶体振荡器 ........................................................................................................ 9
图片列表
1 一个音叉晶振的机械振荡................................................................................................... 2
2 一个晶振的等效电路 ........................................................................................................ 2
3 一个晶振的电抗.............................................................................................................. 2
4 主皮尔斯振荡器电路 ........................................................................................................ 3
5 针对一个 0ppm 晶振的频率与负载电容间的关系........................................................................ 4
6 温度范围内一个音叉晶振的频率偏差 ..................................................................................... 5
7 没有负载电容器和带有负载电容器的布局布线(XIN 和 XOUT 相邻引脚是标准功能引脚) ...................... 7
8 针对 MSP430F41x 和 MSP430F1232IRHB 的带有外部电容器和接地护圈的布局(XIN 和 XOUT 相邻引脚
为 NC 引脚)。 ............................................................................................................. 7
9 带有增加的电阻器 RQ的负电阻方法 ...................................................................................... 9
图表列表
1 针对 32kHz 振荡器的典型振荡裕度....................................................................................... 5
2 安全因子...................................................................................................................... 9
每个 MSP430 有一个内置晶体振荡器,此振荡器可在 32768Hz(通常成为 32kHz)的音叉晶振上运行。 一
个 32kHz 音叉晶振的机械振荡(请见图 1)被转换成一个电信号。
更多内容查看该PDF文档,下载地址: