//LED实验程序解析
//头文件
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/fpu.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
int main (void)
{
//使能FPU
FPUEnable();
FPULazyStackingEnable();
//设置系统时钟为50MHz (400/2/4=50)
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 |SYSCTL_USE_PLL
|SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_16MHZ);
//使能相关的外设
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
//配置PG2为输出
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTG_BASE,GPIO_PIN_2);
while(1)
{
//翻转LED,延时时间为250ms
//延时 = (SysCtlClockGet()/12)*(3/SysCtlClockGet())=0.25s
ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTG_BASE,GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2);
ROM_SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/12);
ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTG_BASE,GPIO_PIN_2, 0);
ROM_SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/12);
}
}