如图,我打算用MCU输出PWM给电机驱动,电机大部分时间工作在堵转状态,是否有必要在MCU与电机驱动之间加入隔离电路,防止电机大电流影响MCU。另外,如何从电机电源中分出电源给隔离电路和MCU供电。
如图,我打算用MCU输出PWM给电机驱动,电机大部分时间工作在堵转状态,是否有必要在MCU与电机驱动之间加入隔离电路,防止电机大电流影响MCU。
根据该示意图来看,DRV8833 直接驱动步进电机,且没有电流调节功能。请确认一下。与有刷直流电机不同,步进电机的电流无论是在运行时处于阻塞状态还是正常运行状态都不会发生变化。请问电源电压是多少?目前没有相关信息。
另外,如何从电机电源中分出电源给隔离电路和MCU供电
如前所述,驱动器 8833 的输入/输出端的电压水平必须符合 VIH 和 VIL 的标准。如果您需要实现电气隔离,您必须为隔离设备的 VCC1 提供一个独立的 5 伏或 3.3 伏电源。驱动器 8833 与微控制器之间的隔离并非是必需的。