MCF8329A-Q1: 电流环带宽和观测器带宽

Part Number: MCF8329A-Q1

针对同一款电机,使用方波控制空载转速可以达到3600rpm,使用MCF8329a-q1,空载最高能达到3100rpm。电压的使用率已经到90%以上。这个现象是正常的吗?按照理论计算,foc算法比方波峰值性能差一点,但应该比3100rpm还要高一点。我试过将10khz的载波调整到20khz,纹波有改善,但最高控制转速反而下降了。也调整过SINGLE_SHUNT_BLANKING_TIMES没起多少作用。现在怀疑采样精度方面。想要知道如何确认电流环带宽和观测器带宽。搜了整个技术论坛也看了手册关于这方面的都没有。希望提供技术支持:一是除了采样方面还有那些可以调整的地方。二是控制是否已到极限,是否要对硬件进行调整?十分感谢!!