DRV81008-Q1: 输出短地,芯片损坏

Part Number: DRV81008-Q1

主机厂有个测试需求,样机输入+接12V,样机输入-悬空,对每个对外输出端子短地测试,系统不允许启动。

基于以上需求,我们设计DRV81008时,在芯片GND(pin5/8/17)和样机全局地之间加了一个二级管,防止以上实验时,电流通过体二极管回流。

设计前,我们测试了芯片GND和EPAD不导通,故只把芯片GND和全局地之间加了二极管,EPAD和全局地直连。

样机实测时发现,样机输入+接12V,样机输入-悬空,OUT1接地,结果系统启动了。断电后发现芯片GND和EPAD阻抗变为20Ω左右,这和实验前的阻抗完全不一样了。实验导致EPAD和芯片GND近乎短路,这是什么原因导致的?EPAD内部电路是咋样的?

我们同步做了一个尝试,EPAD和全局地断开,重复上面实验,样机不启动。

image.png