Part Number: DRV8870
你好,想了解下对于电机驱动DRV8870这种拥有限制电流作用的电机驱动器是怎么保证电机启动的,因为电机的启动电流一般较大,比如当前一款,单个电机测试时启动电流有将近9A,但正常连续工作电流只有1.8A左右,我计划将电流限制在2.5A,这样会不会使得启动缓慢或者启动失败了?当然如果有一些TI的参考文档做补充就更好了
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
如果你能将电机启动电流限制在2.5A,那没什么问题啊,芯片datasheet提到3.6-A Peak Current Drive。
另外,下面帖子内客户咨询的问题,跟您的一样,你可以参考下TI工程师的回复学习下。
(+) DRV8874: Request for Support Regarding DRV8874 with High Peak Current Motor - Motor drivers forum - Motor drivers - TI E2E support forums