DRV8302: DRV8302DCAR 元器件失效问题

Part Number: DRV8302

hello,你好

 我司采购的物料DRV8302DCAR date code:2432  芯片上电后门极电压过大(GH_B SH_B 波动到13V左右,实际应该为1.6V

问题描述如下:

示波器探头说明

黄色—GH_A

蓝色——GH_B

绿色——SH_B

紫色——GH_C

(红色X代表电机线已断开)

测试发现GH_B SH_B 电压变为约13.6V(重新上电会变化,约±2V

GH_AGH_C 波形正常。

测试波形如下图