Part Number: LM48560
使用以下电路,输入标准500Hz正弦波,out+ out-未连接,使用升压后波形出现失真,这是什么原因导致?
感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
LM48560是专门为压电陶瓷扬声器设计的。这类负载在电学上表现为电容性 1.5uF+10ohm。
空载时,负载电容不存在,环路的相位裕度可能严重恶化,导致自激和失真。
接上负载测试看一下
out+ out- 串联10R+1uF后的波形,无改善
那你看看4.7uH电感的饱和电流是不有点小, 另外电容是不是低ESR的。
使用ALC模式了吗?