Other Parts Discussed in Thread: DRV2625, DRV2624, DRV2604, DRV2700
入门参考资料
这些资源非常适合新入行的工程师,或那些对电机驱动器缺乏经验、但希望了解技术细节并探索 TI 所提供产品的工程师。
- TI 高精度实验室 - 电机驱动器
- TI 电机驱动器 - 产品概述
- 无刷直流电机驱动器注意事项和选型指南以及 BLDC 示例简介
- TI 高精度实验室 - 全部
- 模拟工程师口袋参考书
- TI 参考设计搜索
常见问题解答 [FAQ]
E2E 有大量可供探索的常见问题解答主题。这些内容通常由内容筛选人员和技术专家创建,目标是在论坛帖子中简洁地回答问题。
一般问题
电机特定问题
- 根据电机数据表选择集成式 FET/控制 BLDC 电机驱动器
- 梯形电机与正弦电机
- 步进电机调试
- 步进电机可闻噪声
- 如何确保霍尔传感器与电机正确连接
- 控制有刷直流电机使用什么接口(PH-EN 还是 PWM)
电机应用特定问题
- 电机驱动 PCB 布局的最佳实践
- 过流保护 (OCP) 与电流调节
- SPI 配置和使用
- I2C 总线上拉电阻计算
- 通过仿真了解和缓解电机驱动器电路板寄生效应
- 如何控制电机驱动器输出中的电压尖峰?
- 电压尖峰测量技术和规格
- 适用于电机驱动器的 RC 缓冲器设计和分七步计算 R-C 缓冲器
- 高电流电机驱动应用中的关断开关
- 在驱动热电冷却 (TEC) 元件或珀耳帖元件时,应考虑使用哪些电机驱动器?
- 电容器、电容和直流电压降额
其他
- TI 停产 (EOL) 和淘汰政策
- 在哪里下载 GUI Composer V1 运行环境
特定于系统:
- 呼吸机/医用风机设计帮助和资源
- 驱动目标伺服电机
- 在电机应用中设计高侧和三相隔离器 MOSFET 电路
- 保护汽车电机驱动系统免受反极性条件的影响
DRV83x 特定 - 栅极驱动器:
- 选择合适的 IDRIVE 设置及其重要性
- 开关磁阻电机 (SRM) 逆变器设计(采用 DRV8343-Q1)
- 在双电源(VDRAIN 与 VM 分离)中使用 DRV835x
- 了解智能栅极驱动器
- 视频:使用 LAUNCHXL-F280049C 和 BOOSTXL-DRV8320RS 开始 InstaSPIN-FOC 入门
DRV10x 特定 - 控制 + 栅极驱动器 + 集成式 FET:
- DRV10x 选型指南
- 有关调优 DRV10x 器件的有用内容
- DRV10x GUI:无法在可写字段中输入分数
- 如何设计高效散热型集成式 BLDC 电机驱动 PCB
C2k 资源 - InstaSPIN、MotorWare 等 - 控制
- 使用 C2000 的电机控制简介
- 使用 C2000 的电机驱动器评估板和软件
- 用于电机控制的 C2000 MCU 入门
- 在 C2000 控制器上使用霍尔效应传感器对 BLDC 电机进行梯形控制
- InstaSPIN 项目和实验室用户指南
DRV2x 特定 - 触觉
- DRV2625:波形记录设置
- DRV2624:触觉驱动器选型
- DRV2624:DRV2624 和 DRV2625 的自动校准原理和方法
- DRV2624:闭环和开环介绍
- DRV2624:DRV2624 和 DRV2625 的驱动能力
- DRV2624:DRV26XX 触觉驱动器的 RTP 模式与 PWM 模式
- DRV2604:触觉驱动器选型
- DRV2700:反激电压预期输出
- DRV2625:DRV2624EVM 和 DRV2625EVM Windows 10 驱动程序
- DRV2604:触觉驱动器选型
- DRV2700:频率响应
网络研讨会和视频系列:
下面列出了为用户提供帮助的各种有用视频、网络研讨会和视频系列