我的实际应用时一个压电偏转镜,含两个级联的压电陶瓷,两个压电陶瓷施加不同电压后长度差决定了他们所支撑平台的角度。厂家说,每个压电陶瓷都是由极性的,负端电压不能高于正端电压。这个芯片能保证OUT+ 一直大于 OUT- 吗?

两个已经级联的压电陶瓷能不能按照如上方式驱动?下面一组的OUT-端连接到地,且其OUT+连接到上面一组的OUT-端。相对于原推荐电路,产生的效果是对于下面一组就是OUT-固定为GND, 对于上面一组OUT-就是根据下面一组的OUT+进行随动。没看到产品手册说过,可以规定OUT-的电压,是不是一定向原图一样浮动连接?