Part Number: DRV8244-Q1
芯片型号:DRV8244SQRYJRQ1
在初次上电后我尝试了手册中的唤醒功能提到的相关操作,在nSLEEP置为高电位后约220微秒后给出脉冲波形,但是结果并不理想(outx点位0.38V,此时EN引脚设置为高电位;PH设置为低点位。)。给出脉冲波形后nFAULT引脚做出了响应,但是在150微秒后nFAULT引脚开始自动拉低。示波器如图。
测量结果:outx点位0.38V,此时EN引脚设置为高电位;PH设置为低点位。nFAULT低电平,


迫切期待能够得到帮助!感谢!