Part Number: DRV10983EVM
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
根据EVM的相关资料, 目前我控制电机的方案是(如下图所示): BLDC电机连接到DRV10983EVM并被驱动, DRV10983EVM通过IIC与USB2ANY通信, 然后PC中安装的GUI通过USB与USB2ANY通信.

后续我想通过labview重新编写上位机, 利用USB2ANY来与EVM通信, 修改寄存器的值来实时控制电机的运行(启动停止, 加速减速), 这样我就可以灵活设定指令让电机自动运行.
通过调用文件"API Reference for USB2ANY SDK 2.8"里面的函数是否能够满足上面的需求?

如果能够提供一个GUI→USB2ANY→EVM的控制Demo是最好的.