Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM, MSP430FR2355
MCF8315A不响应IIC 无回应(从没成功过),不仅0x01地址无ACK回应,对所有地址也都无回应,不响应手册上说的 黄色ACK信号;

电路如下


做过以下检查,
供电如下:
VM电源12V,
DVDD电压1.55V,
AVDD电压3.6V,
FG 10K电阻已经确认连接正常,
VCP电压5.1V,
IIC逻辑高3.3V,逻辑低0V,工作频率6Khz(尝试增加降低频率均不可行)
BRAKE 电压0V
SPEED/WAKE保持71.9Khz 90%的PWM信号(尝试取消了C8也不行)
IIC逻辑分析仪时序如下: