各位TI先進 您好,
關於馬達驅動IC DRV8872-Q1的保護設計中,有以下兩個項目與閥值範圍:
‧ Overcurrent Protection (OCP),Overcurrent protection trip level :3.7A(min)、4.5A(type)、6.6A(max)
‧ Thermal Shutdown (TSD),Thermal shutdown temperature :155℃(min)、180℃(type)

請問為何不是只有1個閥值,而是提供一個範圍?
例如:短路時電流瞬間5.5A,OCP要不要啟動呢?是要判定因為3.7A還是4.5A啟動OCP呢?
再高一點10A(or100A)時,是因為6.6A閥值啟動嗎? 對於OCP的啟動要如何說明呢?
溫度快速上升到170℃時,會啟動TSD嗎? 那換成慢慢上升時,一到達155℃就會立即啟動TSD嗎?還是會繼續上升到180℃才啟動TSD呢?
希望各位大神、先進可以幫忙確認這兩個判定保護條件,為什麼要有範圍?
感謝您。