采用PWM方式控制SEEP管脚,电机可以慢慢提速起来,但是运行一段时间后会停止不动,报不同步异常。电机最大电流为1.4A,最高转速2WPRM,目前空载。采用10KHZ PWM控制,占空比在10-50%
1.调试过程中,DIR通过引脚控制,始终为正方向,但是运行过程中有概率存在电机来回摆动,方向改变。
2.仍是调试过程中,可以让电机转动,但是会存在概率出现无电机异常,设备状态于1一致,未发生改变
3.调节了A1,A2和闭环的加速度,电机可以一直转动10S左右后停止,但是代码没有停止指令。
{ "signature": "oneui-register-data", "data": [ [ { "idx": 0, "id": "isd_config", "value": "0x47404D06" }, { "idx": 1, "id": "motor_startup1", "value": "0x1DD36E98" }, { "idx": 2, "id": "motor_startup2", "value": "0x761CD407" }, { "idx": 3, "id": "closed_loop1", "value": "0x001E1600" }, { "idx": 4, "id": "closed_loop2", "value": "0x2CA1A4A8" }, { "idx": 5, "id": "closed_loop3", "value": "0x34C92001" }, { "idx": 6, "id": "closed_loop4", "value": "0x001AC9534" }, { "idx": 7, "id": "const_speed", "value": "0x30010001" }, { "idx": 8, "id": "const_pwr", "value": "0x1F400640" }, { "idx": 9, "id": "150_deg_two_ph_profile", "value": "0x24D87200" }, { "idx": 10, "id": "150_deg_three_ph_profile", "value": "0x48D86946" }, { "idx": 11, "id": "ref_profiles1", "value": "0x0D1D6E12" }, { "idx": 12, "id": "ref_profiles2", "value": "0x497999B9" }, { "idx": 13, "id": "ref_profiles3", "value": "0x76263608" }, { "idx": 14, "id": "ref_profiles4", "value": "0x000C9932" }, { "idx": 15, "id": "ref_profiles5", "value": "0x1F6BF200" }, { "idx": 16, "id": "ref_profiles6", "value": "0x00708000" } ], [ { "idx": 0, "id": "fault_config1", "value": "0x71783604" }, { "idx": 1, "id": "fault_config2", "value": "0x5FFDC00A" } ], [ { "idx": 0, "id": "gd_config1", "value": "0x000600FF" }, { "idx": 1, "id": "gd_config2", "value": "0x00000000" } ], [ { "idx": 0, "id": "pin_config1", "value": "0x20600002" }, { "idx": 1, "id": "pin_config2", "value": "0x3E0020AA" }, { "idx": 2, "id": "device_config", "value": "0x27100008" } ] }