Part Number: DRV8711
B0测试发现motor电机电流偏大,比上限值偏大了一点,不良比例在2%-3%.和客户研发沟通了,
不能通过。分析和交叉验证判定是电机驱动芯片U4-U9不良,精度不够,单位用量6.

B0测试发现motor电机电流偏大,不良比率在2%-3%,经FA分析为电机驱动芯片U4-U9不良,精度不够,物料规格为:
|
电源管理IC,TI,DRV8711DCPR,PMIC - 电机驱动器,控制器,/,/,表面贴装,38-HTSSOP,不良复测有时会通过,请确认并分析一下器件选型是否有问题或器件本身有问题,谢谢! |

此机型工装客户有优化检测参数,原先的步进电机电流测试数值范围为1.15_1.7A(调取过前期测试保留数值均为1.3A多,未达到1.4A), 新工装电流测试数值范围调整为为1.2-1.4A,有跟客户研发了解新参数1.2-1.4A是属于最佳范围,本次测试数值超过1.4A的工装会自动判定为FALL,更新新的物料后复测PASS。涉及到多个批次均有此类现象,请评估确认一下处理方式,谢谢
客户反馈:在使用此物料的时候,发现有如上异常,请帮忙请原厂或者代理FAE分析一下,需要怎么去做软件或者设计上的调整,谢谢。