DRV10964: DRV10964 CONFIG引脚使用

Part Number: DRV10964

采用DRV10964,对于config引脚功能有点疑问 就是开环和闭环的切换, 假如阈值设置高了,目标转速低于阈值 ,此情况是不是一直开环?还是先充到设定的阈值,再降到目标转速?

1、假如设置阈值对应的转速 3000rpm,我目标转速1500rpm ,直接先升到3000rpm ,再返回1500rpm?

2、CONFIG引脚可以直接接地吗?如果直接接地是开环控制吗?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。