Part Number: BQ27427
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
学习工具软件:EV2400,Battery Management Studio。
循环学习步骤:
1、准备好一个放空的电池(电压3.0-3.3V),静置5小时
2、电芯曲线CHEM-ID选择
3、配置参数
4、循环两次学习Golden Learning(电池充饱,静置2小时,放电到截止电压,再静置5小时,循环两次学习)
5、导出量产gg文件
用非常近似的CHEM-ID 3904 两次充放电学习,QMAX,RES_UP标志变为红色,RaTables表会自动更新,
采用以上1-5相同循环学习步骤,用电池实际匹配的 CHEM-ID 7983 (220mAh)两次充放电学习,QMAX,RES_UP 标志一直显示绿色,RaTables表也不更新。
需满足哪些条件QMAX, Ra 表才会更新?