设计背景:需要利用LM5185使用反激变压器拓扑实现24V电压输入,2400V电压输出,功率约为30W的dcdc升压模块
问题现象:在使用不同电阻的负载时(200kΩ-1.4MΩ),次级输出电压无法实现稳压,从2kV至3kV不等。
麻烦帮我找一下问题原因,或者帮我推荐一下适用于我们这个高压模块任务的合适芯片。
现象:
①负载1.28MΩ,输出电压达到2.9kV(黄色是初级电流,蓝色是MOSFET漏源电压,紫色是输出电压,绿色是gate引脚电压)
②负载0.6MΩ,输出2.6kV
③负载0.4M,输出2.5kV
下面附电路原理图及变压器参数:
磁芯:GU36
原边3T,副边75T*4个绕组,总匝比1:100
原边电感L_p约为9.6uH,原边峰值电流设计约为6A